Publicar produtos
Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - SSJ-645
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - SSJ-645

Traduzido por Google,

Pára-sol de alumínio extrudado
Lâmina J de 6" de profundidade - 45 graus

O guarda-sol de alumínio extrudado SSJ-645 foi projetado para fornecer um estilo distinto ao exterior de um edifício, mantendo-o fresco. economiza energia reduzindo o brilho e a carga térmica e é ideal para construção de edifícios sustentáveis ​​ou "verdes". O SSJ-645 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 6" high x 0.250" thick (152 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 45o x 0.081 (2.1) thick J-style.

    Fascia: 3" diameter x 0.081" thick (76 x 2.1) round tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExtruded-Aluminum-Sunshade-6-Deep-45-Degree-J-Blade-SSJ-645
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de produtosSunshades
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Título OmniclassSolid Canopies