Publicar produtos
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Triple-V Blade - FD-340
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Triple-V Blade - FD-340

Traduzido por Google,

3 Horas - Amortecedor de Fogo
Lâmina Triplo V

O amortecedor corta-fogo FD-340 emprega lâminas triplo V para controle de incêndio no ponto de origem em sistemas HVAC estáticos e dinâmicos. O FD-340 é qualificado para 4.000 pés/min (20,3 m/s) e 6 pol.wg. (1,5 kPa) e pode ser instalado em paredes verticais ou divisórias com resistência ao fogo de até 4 horas.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel at channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16" ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 72" x 48" (1829 x 1219) or 36" x 96" (3048 x 1829)

    Stainless Steel: Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 6 in. wg. (1.5 kPa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Triple-V-Blade-FD-340
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosFire-Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers