Publicar produtos
Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R
Pottorff

Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R

Traduzido por Google,

Amortecedor de controle industrial
Lâmina Simples - Redonda

O amortecedor de controle CD-81R emprega uma estrutura de canal redonda robusta e uma única lâmina redonda para controle automático de ar e balanceamento manual em aplicações de média a alta pressão e velocidade.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: Galvanized steel channel.

    Blades: Galvanized steel.

    Axles: Plated steel.

    Bearings: Bronze.

    Control Shaft: 6" (152) long round drive axle.

    Minimum Size:
    4" Ø (122 Ø)

    Maximum Size:
    60" Ø (1524 Ø)


    Ratings

    Leakage:
    54.0 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.28 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    50.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.26 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    35.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.18 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    18.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.09 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIndustrial-Control-Damper-Round-Single-Blade-CD-81R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniclassVolume Control Dampers