Publicar produtos
Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R

Traduzido por Google,

Amortecedor de balanceamento alimentado remotamente
Lâmina Simples - Redonda

O amortecedor de balanceamento com alimentação remota RD-10R emprega uma única lâmina redonda e um atuador de 9VDC para controle e balanceamento de ar remoto portátil. O RD-10R não requer manutenção, é fácil de instalar e não requer fonte de alimentação permanente. É ideal para aplicações em tetos rígidos ou qualquer situação onde o acesso para ajustar manualmente o amortecedor seja difícil.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -0oF to 165oF (-18oC to 73oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRemote-Manual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-RD-10R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers