Publicar produtos
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10

Traduzido por Google,

Amortecedor de balanceamento alimentado remotamente
Lâmina Única

O amortecedor de balanceamento com alimentação remota RD-10 emprega uma única lâmina e um atuador de 9 VCC para controle e balanceamento de ar remoto portátil. O RD-10 não requer manutenção, é fácil de instalar e não requer fonte de alimentação permanente. É ideal para aplicações em tetos rígidos ou qualquer situação onde o acesso para ajustar manualmente o amortecedor seja difícil.

Especificação
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 212 ga. ( 51 x 0.85) galvanized steel with 6" (152) side plate.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single square/rectangular.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRemote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RD-10
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosAir Control Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuct dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers