Publicar produtos
Flat Fabric Cassette Interior Roller Shade

Flat Fabric Cassette Interior Roller Shade

Traduzido por Google,

PERSIANAS DE ENROLAR INTERNAS TOTALMENTE PERSONALIZADAS

Quando se trata de cortinas, encontrar o estilo de persiana ideal para complementar a decoração do seu espaço pode ser desafiador. A PowerShades facilita a tarefa, permitindo que você escolha entre nossos estilos modernos de persianas, opções versáteis de cores de ferragens e opções intuitivas de potência. Encontre a persiana perfeita para você.

CASSETE DE TECIDO PLANO

Um toque moderno ao nosso tradicional cassete redondo com um perfil frontal plano mais elegante e esteticamente atraente. Este cabeçalho esconde o rolo de tecido com uma frente contemporânea combinando com o tecido.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflat-fabric-cassette
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosInterior Roller Shades
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniclassRoller Shades

Disponibilidade da região

América do Norte