Publicar produtos
Open Roll Single Interior Roller Shade

Open Roll Single Interior Roller Shade

Traduzido por Google,

PERSIANAS DE ENROLAR INTERNAS TOTALMENTE PERSONALIZADAS

Quando se trata de cortinas, encontrar o estilo de persiana ideal para complementar a decoração do seu espaço pode ser desafiador. A PowerShades facilita a tarefa, permitindo que você escolha entre nossos estilos modernos de persianas, opções versáteis de cores de ferragens e opções intuitivas de potência. Encontre a persiana perfeita para você.

LISTA ABERTA

Um tratamento de janela elegante que combina com praticamente qualquer tema. Com opções versáteis de ferragens em plástico fosco ou alumínio resistente. Pode ser ocultado com um tratamento superior personalizado ou deixado descoberto para um visual minimalista.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaopen-roll-single
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosInterior Roller Shades
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniclassRoller Shades

Disponibilidade da região

América do Norte