Publicar produtos
Square Cassette Interior Roller Shade

Square Cassette Interior Roller Shade

Traduzido por Google,

PERSIANAS DE ENROLAR INTERNAS TOTALMENTE PERSONALIZADAS

Quando se trata de cortinas, encontrar o estilo de persiana ideal para complementar a decoração do seu espaço pode ser desafiador. A PowerShades facilita a tarefa, permitindo que você escolha entre nossos estilos modernos de persianas, opções versáteis de cores de ferragens e opções intuitivas de potência. Encontre a persiana perfeita para você.

CASSETE QUADRADO

Um estilo elegante de cassete. Nosso cassete quadrado é um conjunto de duas peças que oculta completamente o rolo de tecido, proporcionando um visual elegante e clean a qualquer aplicação em janelas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-cassette
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosInterior Roller Shades
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniclassRoller Shades

Disponibilidade da região

América do Norte