Publicar produtos
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Traduzido por Google,

Gesso autolimpante, nanotecnológico, com tecnologia especial Self Clean e propriedade elastomérica. Particularmente

adequado para proteção de fachadas, sistemas de isolamento térmico, superfícies de concreto armado e rebocos.


Especificação
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosPLASTER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioElastomer
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes