Publicar produtos
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Traduzido por Google,
Acabamento de base biológica com tecnologia de ar interior. para uso interno com aglutinante especial Decovery®. 45% de acabamento de base biológica de acordo com ASTM D6866 com certificação BETA. Sigma Fresh Air neutraliza o formaldeído em ambientes internos graças à sua inovadora Tecnologia Indoor Air com certificação Eurofins. Produto com etiqueta ambiental DUBOKEUR® tipo I e declaração ambiental EPD tipo III.
Especificação
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasigmafreshair
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALL PAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020100
  • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText