Publicar produtos
AMAXONIA

AMAXONIA

Traduzido por Google,

BANCO DE BAR

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamaxonia-dw
  • Familia de productoStool.
  • Grupo de produtosStool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

Disponibilidade da região

Ásia
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)
2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)