Publicar produtos
BRINDLEY-AL

BRINDLEY-AL

Traduzido por Google,

Cadeira lounge

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrindley-al-01a
  • Familia de productoLounge Chair
  • Grupo de produtosLounge Chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

Disponibilidade da região

Ásia
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (56)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (14)