Publicar produtos
LA SEATE

LA SEATE

Traduzido por Google,

BANCO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicala-seate
  • Familia de productoBENCHES
  • Grupo de produtosbenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)1730
  • Profundidade (mm)990
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

Disponibilidade da região

Ásia
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (56)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (14)