Publicar produtos
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Traduzido por Google,
    A mesa WALTON possui altura ajustável pneumaticamente e está disponível nos modelos com uma ou duas pernas. O modelo com uma perna possui estrutura em alumínio fundido e extrudado, e está disponível com tampo redondo, curvo e quadrado. O modelo com duas pernas possui estrutura em aço, ideal para uso em estações de trabalho. A altura é ajustável de 630 mm a 1020 mm (com uma perna) ou de 750 mm a 1050 mm (com duas pernas).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawalton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Familia de productoHeight Adjustable Table
    • Grupo de produtosPneumatic Height Adjustable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)825
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia