GABINETE DE HIDRATANTE DE INCÊNDIO TIPO 3I STABILO®
MANGUEIRA, para montagem saliente
Por padrão, o hidrante tipo 3i é destinado a não aquecidos
espaços do sub-telhado. O gabinete é isolado com material autoextinguível e possui uma porta extra isolada
montado fora da frente do gabinete. O aquecimento é feito por
um aquecedor elétrico controlado termostaticamente fornecendo
uma temperatura mínima de +5ºC no interior do armário. À prova de gelo até –35°C (em ar parado). O hidrante é adequado
para câmaras frigoríficas, garagens sem aquecimento e áreas de armazenamento.
Eles também podem ser entregues em aço inoxidável para corrosão
ambientes como túneis, estacionamentos, etc. Fornecido com
uma válvula de esfera e sinais. O gabinete vem com uma dobradiça direita
ou porta articulada à esquerda. Porta com dobradiça direita em design padrão.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Norway |
Sweden |