Publicar produtos
100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S
Presto AB

100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S

Traduzido por Google,

GABINETE DE HIDRATANTE DE INCÊNDIO TIPO 3I STABILO®

MANGUEIRA, para montagem saliente

Por padrão, o hidrante tipo 3i é destinado a não aquecidos

espaços do sub-telhado. O gabinete é isolado com material autoextinguível e possui uma porta extra isolada

montado fora da frente do gabinete. O aquecimento é feito por

um aquecedor elétrico controlado termostaticamente fornecendo

uma temperatura mínima de +5ºC no interior do armário. À prova de gelo até –35°C (em ar parado). O hidrante é adequado

para câmaras frigoríficas, garagens sem aquecimento e áreas de armazenamento.

Eles também podem ser entregues em aço inoxidável para corrosão

ambientes como túneis, estacionamentos, etc. Fornecido com

uma válvula de esfera e sinais. O gabinete vem com uma dobradiça direita

ou porta articulada à esquerda. Porta com dobradiça direita em design padrão.

Especificação
  • art. nr. 100715

    Hose Lengt/dimension

    30m/25mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-25-S-100715
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de produtosFire Hose Reel type 3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)260
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden