Publicar produtos
101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S
Presto AB

101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S

Traduzido por Google,

HIDRATANTE DE INCÊNDIO TIPO 4G

Hidrantes de empena com mangueira STABILO®

Hidrante de empena para espaços com espaço de parede limitado. Adequado para shoppings,

lojas, etc. onde se dá prioridade a uma área de exposição máxima para os produtos. O gabinete

vem com uma porta com dobradiça direita ou esquerda. Porta com dobradiça direita em design padrão

Especificação
  • art. nr. 101794

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Hose-Reel-Type-4G-695-30m-19-S-101794
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de produtosFire Hose Reel Type 4
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)795
  • Largura (mm)195
  • Profundidade (mm)695
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden