Válvula de liberação automática de ar para risers secos / pressurizados A válvula de liberação automática de ar geralmente é instalada em sistemas para risers secos, mas também pode ser usada em sistemas úmidos, como risers pressurizados, sistemas de sprinklers automáticos e sistemas para hidrantes internos. Flutuador em borracha dura para suportar altas pressões. O ar no sistema é evacuado através do orifício de ventilação quando é carregado com água até que a água atinja a câmara do flutuador. O flutuador é então pressionado para cima e sela o orifício de ventilação. Pressão máxima de trabalho 12 Bar. Pressão máxima de teste 20 Bar.
Especificação
art.nr 105430
Automatic air release valve DN 80
Especificações técnicas
Ref.ª únicaair-release-valve-DN80-105430
Familia de productoDry Riser
Grupo de produtosAir Release valve
TipoObject (objeto único)
Data de publicação2022-02-25
Número de edição1
Altura (mm)100
Largura (mm)155
Profundidade (mm)123
Relacionado
Material principalLatão
Material secundárioMetal
Concebido emSweden
Fabricado emSweden
Peso líquido (Kg)2.25
Classificação
Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
Classificação IFCObjeto
Código ETIMEG000056
Nome ETIMFire protection systems
Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems