Publicar produtos
101204 Facade Hatch 400x500
Presto AB

101204 Facade Hatch 400x500

Traduzido por Google,

Alçapão de incêndio de fachada, aço inoxidável. Com isolamento de 50 mm na porta e equipado com uma fechadura para chave de corpo de bombeiros de acordo com SMS 1188 e SS3654. RAL 9005 preto na versão padrão. Alçapões de incêndio estão disponíveis em várias dimensões e cores. Alçapão de fachada 400x500

Especificação
  • Facade Hatch 400x500

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacade-hatch-400x500
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-02-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden