Publicar produtos
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Traduzido por Google,

Alçapão corta-fogo de fachada, aço inoxidável. Com isolamento de 50 mm na porta e equipado com fechadura para chave de corpo de bombeiros de acordo com SMS 1188 e SS3654. RAL 9005 preto na versão padrão. Alçapões corta-fogo estão disponíveis em várias dimensões e cores.

Especificação
  • art. nr. 101203 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacade-hatch-500x500-101203
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)8.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText