Publicar produtos
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Presto AB

104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv

Traduzido por Google,
Escotilha corta-fogo da fachada, aço inoxidável. Com isolamento de 50mm na porta e equipado com fechadura para chave de bombeiros conforme SMS 1188. RAL 9005 preto na versão standard. As escotilhas de incêndio estão disponíveis em várias dimensões e cores.
Especificação
  • art. nr. 104722

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacade-hatch-500x500-exclusive-104722
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)53
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)10.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden