Publicar produtos
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

Traduzido por Google,

HIDRATANTE DE INCÊNDIO TIPO 3 COM STABILO®

MANGUEIRA, para montagem saliente

O hidrante tipo 3 vem como uma unidade completa

composto por um armário e carretel de mangueira pronto para superfície

montagem. Fornecido com válvula de esfera e sinais. O gabinete

vem com uma porta com dobradiça direita ou esquerda. articulada à direita

porta em design padrão.

Especificação
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de produtosFire Hose Reel type 3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)42.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems