Publicar produtos
101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out
Presto AB

101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out

Traduzido por Google,

Coletor DN50 Acoplamento 2x32

Especificação
  • art. nr 101276

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamanifold-in-dn50-couppling-2x32-out-101276
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosOutlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)144
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.95
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden