Publicar produtos
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Presto AB

107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Medidor de Pressão Wet Riser Completo DN80

Especificação
  • art. nr. 107516

    Hole saw 38mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapreassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
  • Familia de productoWet Riser
  • Grupo de produtosPreassure Gauges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)340
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)2.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden