Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
prestobrandab/products/f9933d4f-ebaa-400b-ab5e-ea0827655e79
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
112101 Presto Angeled Outlet DN100
Indisponível em Estados Unidos
Presto AB
Seguir
112101 Presto Angeled Outlet DN100
Traduzido por Google,
Vista original
Tomada angélica Presto DN100 2x32
Download não disponível (sem ficheiros)
Especificação
Especificação
hole saw 51mm
CC 350mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
presto-angeled-outlet-dn100-112101
Familia de producto
Dry&Wet Riser
Grupo de produtos
Outlet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-10-02
Número de edição
1
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Material secundário
Latão
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Descarregar
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Descarregar