Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
prestobrandab/products/25fe1c36-b342-4288-a66e-8c9c866acb48
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
104902 Presto Inlet Riser 2 DN100
Indisponível em Estados Unidos
Presto AB
Seguir
104902 Presto Inlet Riser 2 DN100
3.8
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Entrada Presto para Riser seco e úmido 2 DN100
Descarregar
Especificação
Especificação
art. nr. 104902
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
presto-inlet-riser-2-104902
Familia de producto
Dry&Wet Riser
Grupo de produtos
Inlet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-02-18
Número de edição
1
Altura (mm)
260
Largura (mm)
185
Profundidade (mm)
260
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Metal
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
8.3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Objeto
Código ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Código
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Descrição
Water fire extinguishing systems
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Descarregar
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Descarregar