Publicar produtos
111370 Presto Outlet Riser 63&32 14 DN100
Presto AB

111370 Presto Outlet Riser 63&32 14 DN100

Traduzido por Google,

Elevador de saída Presto 14 DN100. Conexão 63 e 32

Especificação
  • art. nr. 111370

    CC 150mm

    hole saw 51mm 38mm 70mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapresto-outlet-riser-14-111370
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosOutlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden