Publicar produtos
104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto AB

104809 Presto Outlet Riser 2 DN80

Traduzido por Google,
Presto Outlet Riser 2 DN80 saída 2X32
Especificação
  • CC 200

    Hole saw 51mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapresto-outlet-riser-2-104809
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosOutlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)260
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)7.95
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden