Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
prestobrandab/products/8884705c-1d84-4f98-8801-ed4481ac1e8b
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Indisponível em Estados Unidos
Presto AB
Seguir
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Traduzido por Google,
Vista original
Válvulas em ângulo X2 riser de saída Presto 32 DN100
Descarregar
Especificação
Especificação
CC 200
Hole saw 51mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
presto-outlet-riser-4-105048
Familia de producto
Dry&Wet Riser
Grupo de produtos
Outlet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-06-16
Número de edição
1
Altura (mm)
265
Largura (mm)
385
Profundidade (mm)
175
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Metal
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
8.05
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Objeto
Código ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Código
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Descrição
Water fire extinguishing systems
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Descarregar
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Descarregar