Publicar produtos
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Traduzido por Google,

Bomba de riser úmido 900L/min

Especificação
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • Familia de productoWet Riser
  • Grupo de produtoswet riser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)2700
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText