Publicar produtos
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    Traduzido por Google,
    Torneira de pilar cronometrada para mictório para Presto XT 2000 UE, montada na parede e embutida. Modelos: 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750.
    Especificação
    • *Brass body and push-button, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *Adjustable flow rate: 15 l/min. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 1,100 Kg. *Supplied with stopcock and built-in box in galvanised steel. *1/2 male inlet and outlet. *Brass external plate, except the INOX option.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26750
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)122
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa