Publicar produtos
605 Washbasin Tap

605 Washbasin Tap

Traduzido por Google,
Torneira única temporizada para instalação em prateleiras com corpo em latão cromado. Modelos: 34601 - 34612 - 34613 - 34621 - 95532 - 95533.
Especificação
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Supplied with washer, gasket and fixing nut. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.730 Kg. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34601
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)124
  • Largura (mm)48
  • Profundidade (mm)144
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa