Publicar produtos
INGO PLUS Gerontological shower tap

INGO PLUS Gerontological shower tap

Traduzido por Google,
Misturador de chuveiro Equip Ingo Plus 71330PG Gerontológico.
Especificação
  • Single-lever shower mixer with gerontological lever. Chrome finish. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Water flows until the user stops it manually. G3/4 to G1/2 female inlet with eccentric and trim. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Lever operation. Supplied with eccentric and trim. Available with or without shower accessories depending on the model.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71330PG
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)209
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.72
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa