Publicar produtos
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Traduzido por Google,
Chuveiro antivandalismo com tubo para Presto Alpa 80 e Presto Alpa 90. Modelo: 75001.
Especificação
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única75001
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)933
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa