Publicar produtos
DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

DOMO SENSIA Kitchen Electronic Mixer

Traduzido por Google,
Torneira de cozinha electrónica com sistema patenteado de detecção por meio de raios infravermelhos activos. Modelos: 79320 - 79321.
Especificação
  • *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *View installation case: lid with security screws. *Increase anti-vandal system. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 1 bar) *Mixer comfortably by brass lever. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,300 kg. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *CRP2 battery 6V lithium or 12V.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única79320
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)252
  • Largura (mm)83
  • Profundidade (mm)444
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa