Publicar produtos
PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora para lavatório geriátrico Equip Prestodisc 640 80640.
Especificação
  • Prestodisc 640 single-lever gerontological mixer tap with chrome-plated brass body. Pull-out spout. Water flows until manually stopped by the user. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 3/8’’ flexible hoses, 35 cm long. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Lever actuation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80640
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)86
  • Largura (mm)183
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)2.21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa