Publicar produtos
THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

Traduzido por Google,
Misturador de pia alta Presto Ibérica Theo City 8648399, adequado para uso externo, em aço inoxidável.
Especificação
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Construction with stainlesss steel. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Product suitable for the exterior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8648399
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKitchen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)53
  • Profundidade (mm)53
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa