Publicar produtos
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Traduzido por Google,
Torneira monoágua temporizada para instalação na parede e abertura por botão. Modelos: 95904 - 95905.
Especificação
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única95904
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)72
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)253
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa