Publicar produtos
Fountain L

Fountain L

Traduzido por Google,
Torneira monoágua temporizada para instalação em prateleira e abertura por botão. Modelos: 95910 - 95912.
Especificação
  • Single-water time-controlled tap for shelf installation and push-button opening. Flow rate 1.4 l/min. Automatic closing: 2 ± 1s. G3/8 male inlet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única95910
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)89
  • Largura (mm)38
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte Europa