Publicar produtos
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Traduzido por Google,
    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 misturadora electrónica de lavatório
    Especificação
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP3179310
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosShowers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Lightning Protection
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte Europa