Publicar produtos
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille

    20/30 - Airfoil Supply Grille

    Traduzido por Google,

    A grade de suprimento de aerofólio da série 20/30 apresenta construção de alumínio extrudado de qualidade premium. As lâminas individuais são totalmente ajustáveis ​​e o formato do aerofólio ajuda a reduzir a turbulência, resultando em baixas quedas de pressão e ruído.

    Aplicações típicas

    As linhas limpas e a estrutura e as lâminas de alumínio extrudado tornam a grade de suprimento aerodinâmica da série 20/30 muito adequada para aplicações arquitetônicas.

    Especificação
    • Construction Options

      • Model
        • 21 - 3/4 in. spacing, single deflection
        • 22 - 3/4 in. spacing, double deflection
        • 31 - 1/2 in. spacing, single deflection
        • 32 - 1/2 in. spacing, double deflection
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20-supply
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles