Publicar produtos
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser

    ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser

    Traduzido por Google,

    Disponíveis em uma variedade de tamanhos e estilos de núcleo, os bicos de ar são bem adequados para aplicações arquitetônicas que exigem longos lançamentos. Anéis de deflexão concêntricos profundos em cada conjunto de bico de suprimento podem ser ajustados para fornecer controle direcional horizontal ou vertical ao longo de um arco de 60°. Os difusores de bico altamente versáteis são ideais para construções novas ou reformadas e podem ser usados ​​em aplicações de suprimento ou retorno/exaustão em tetos, paredes laterais ou diretamente canalizados.

    Aplicações típicas

    Os bicos de ar são difusores de alta capacidade com fluxo de ar do tipo jato, bem adequados para grandes espaços e aplicações de teto alto que exigem longos lançamentos para mistura completa ou condições de resfriamento e aquecimento pontuais. As aplicações ideais incluem: centros de convenções, salas de reunião, aeroportos, shoppings e auditórios.

    Especificação
    • Construction Options

      • Application
        • Supply (ANR)
        •  Return (ANF)
      • Material
        • Aluminum
      • Core Style
        • 60° adjustable concentric ring core (ANR)
        • Without core (ANF)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaanf-anr-air-nozzle-diffuser
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 17
    • Título OmniclassTransfer Air Grilles