Publicar produtos
CFP - Custom Flow Architectural Slot Plenum

CFP - Custom Flow Architectural Slot Plenum

Traduzido por Google,

Os difusores de slot Custom Flow (CF) são projetados exclusivamente para instalações curvas e longas e contínuas. O CF oferece uma ampla gama de flexibilidade de fluxo de ar com arranjos de um ou dois slots, várias larguras de slot e ajuste de padrão vertical ou horizontal.

Aplicações Típicas

Os difusores lineares Custom Flow são projetados especificamente para as aplicações arquitetônicas e de desempenho mais exigentes. Como um difusor de slot linear premium, o Custom Flow é fabricado em alumínio extrudado, garantindo uma aparência nítida e limpa. O Custom Flow é ideal para execuções longas e contínuas e é frequentemente usado para aquecimento e resfriamento perimetral.

Especificação
  • Construction Options

    • Pattern Controller Style
      • Adjusta Slot (AS)
      • Jet Slot (JS)
      • Return (RT)
    • Slot Widths
      • 1 in.
      • 1 ½ in.
      • 2 in.
      • 2 ½ in.
      • 3 in.
    • Slot quantity
      • 1
      • 2
    • Application
      • Straight Diffuser (CF)
      • Curved Diffuser (CFC)
      • Straight Plenum (CFP)
      • Curved Plenum (CFPC)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacfp-custom-flow-architectural-slot-plenum
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de produtosDiffusers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010630
    • Nome ETIMSlot diffuser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers