Publicar produtos
RPG - Round Perforated Grille
RPG - Round Perforated Grille

    RPG - Round Perforated Grille

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    As grelhas redondas combinam a versatilidade e a estética moderna de um design circular com uma construção em alumínio de alta qualidade.

    O núcleo perfurado possui furos de 3/16 pol. com aproximadamente 50% de área livre. Este estilo central é ideal para aplicações de retorno e combina bem com a maioria das condições de design de interiores.

    Aplicações Típicas

    As grades redondas são adequadas para aplicações montadas em paredes laterais, teto e dutos e estão disponíveis com uma variedade de opções de grade diferentes para operação fixa de fornecimento e retorno. O design redondo exclusivo oferece uma estética atraente para atender a diversas aplicações diferentes.

    Especificação
    • Construction Options

      • Mounting
        • Sidewall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 4 in.
        • 5 in.
        • 6 in.
        • 8 in.
        • 10 in.
        • 12 in.
        • 14 in.
        • 16 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarpg-round-perforated-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010156
    • Nome ETIMPerforated grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23
    • Título OmniclassGrilles