Publicar produtos
Broadband Raw Acoustic Panels

Broadband Raw Acoustic Panels

Traduzido por Google,

Espaços grandes são notoriamente difíceis de domar quando se trata de controlar ecos, reverberação e outras anomalias acústicas. Adicione a esse desafio o desejo de que seus painéis de absorção sonora complementem a estética de uma sala e fica claro por que há tantos espaços grandes e lindos com acústica terrível.

Nosso painel acústico BroadBand Raw oferece a solução perfeita para esse desafio, tanto da perspectiva de absorção sonora quanto estética. Feito de lã de vidro de alta densidade, o grande painel BroadBand Raw de 48″ x 48″ fornece um nível premium de absorção sonora para uma sala grande. Esses painéis versáteis podem ser usados ​​em forma bruta ou facilmente integrados ao nosso sistema de trilhos de tecido TelaScapes, onde podem ser envolvidos com qualquer tecido para combinar com a decoração de uma sala ou espaço.

Entre em contato com a Primacoustic

Especificação
  • Details:

    • Core Panel Material: Glass wool
    • Finish: Raw panel with sealed micromesh
    • Weight: 8 lbs (3.4 kg)

    Available sizes:

    • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBroadband_Raw_Panel_Acoustic_Panels
  • Familia de productoAcoustic Wall Panels
  • Grupo de produtosBroadway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment