Publicar produtos
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    Traduzido por Google,

    As paredes de uma sala são fontes comuns de problemas acústicos. Essas superfícies duras e planas permitem que o som ricocheteie pela sala, levando a problemas de inteligibilidade, como eco e reverberação. Problemas acústicos podem ser domados com painéis tradicionais à base de tecido, mas o efeito visual nem sempre está de acordo com a decoração ou design de uma sala.

    Os painéis Ecoscapes Slat Wall oferecem uma abordagem moderna e estilosa para absorção sonora, uma solução que você, como designer ou arquiteto, pode apreciar. Os painéis EcoScapes Slat Wall aproveitam a sustentabilidade e os benefícios acústicos dos painéis PET ecológicos e adicionam uma seleção de acabamentos de folheado de madeira natural e elegantes para dar a qualquer ambiente um toque de estilo sofisticado e de bom gosto.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de produtosEcoScapes
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Material secundárioMDF
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCParede
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment