Publicar produtos
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles

    Beams Acoustic Baffles

    Traduzido por Google,

    Baffles de teto são uma solução conveniente quando adicionar painéis às paredes não é uma opção. Esses baffles discretos e de baixo perfil reduzirão a reverberação indesejada da sala e o ruído ambiente e funcionam especialmente bem em espaços com tetos baixos.

    Nossos clientes querem opções de tratamento acústico que complementem a estética existente do ambiente. Em espaços com vigas ou caibros de madeira, as Designer Grain Beams se misturarão ao fundo. Enquanto isso, em espaços com tetos mais utilitários, elas se destacarão como um recurso visualmente atraente por si só, adicionando alguma elegância rústica.

    Os quatro acabamentos em estilo de madeira foram escolhidos para combinar com os painéis da linha EcoScapes Slat Wall, e esses dois produtos se complementarão perfeitamente no layout de um ambiente.


    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass Wool tissue micromesh sealed with pre-printed latex coating

      Available sizes:

      • 72 × 9 in (1829 × 229 mm)

      Available colours:

      • Ebony
      • Oak
      • Fog
      • Pine

      Suspension Hardware Included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBroadway_Beams_Acoustic_Baffles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de produtosBroadway
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
    • Número OmniClass23-15 19 11
    • Título OmniclassCeiling Baffles