Publicar produtos
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis EcoScapes são feitos de PET, um material de tratamento acústico ecologicamente correto que não compromete o desempenho de absorção sonora. Os painéis EcoScape PET podem ser pregados, parafusados ​​ou fixados diretamente em uma parede, dependendo do material. E os painéis podem ser facilmente cortados no tamanho certo, criando um painel que aborda as necessidades de absorção sonora e design.

    Os painéis EcoScape ecologicamente corretos não contêm formaldeído, VOCs, colas ou ligantes. Eles também são inodoros, não alergênicos e seguros para manusear sem equipamento de proteção. Os painéis de alta densidade são resistentes a impactos, inertes e duráveis, o que significa que devem suportar anos de uso sem desgaste ou descoloração perceptíveis.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Onyx
        • Glacier
        • Ivory
        • Slate
        • Pacific
        • Cobalt
        • Cherry (custom orders only)
        • Citrus
        • Apple
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaEcoScapes_PET_Acoustic_Wall_Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de produtosEcoScapes
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCParede
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment