Publicar produtos
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds

    EcoScapes PET Acoustic Clouds

    Traduzido por Google,

    As nuvens EcoScapes são funcionais quando se trata de absorção sonora superior, além de elegantes quando se trata de combinar com as cores e a decoração do seu cômodo ou espaço.

    As nuvens EcoScapes são feitas de PET, um material de tratamento acústico ecologicamente correto que não compromete o desempenho de absorção sonora. E as nuvens EcoScapes também não comprometem o design, disponíveis em uma ampla gama de cores para combinar com a decoração do seu ambiente. Os painéis também podem ser facilmente cortados no tamanho certo, criando uma solução de nuvem que aborda as necessidades de absorção sonora e design.

    Os painéis EcoScapes ecologicamente corretos não contêm formaldeído, VOCs, colas ou aglutinantes. Eles também são inodoros, antialérgicos e seguros para manusear sem equipamento de proteção. Os painéis de alta densidade são resistentes a impactos, inertes e duráveis, o que significa que devem suportar anos de uso sem desgaste ou descoloração perceptíveis.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • Round 18 × 18 in (457 × 457 mm)
      • Round 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Square 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Round 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)
      • Square 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)

      Available colours:

      • Onyx
      • Glacier
      • Ivory
      • Slate
      • Pacific
      • Cobalt

      Suspension hardware included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcoscapes_PET_Acoustic_Clouds
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Clouds
    • Grupo de produtosEcoScapes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment