Publicar produtos
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Traduzido por Google,

    Seu console de mixagem é a peça central do seu estúdio. Aquele lugar na sala onde você passa horas e horas tomando decisões críticas de mixagem. Elaborar sua mixagem perfeita exige um espaço de audição otimizado, um livre de ressonâncias e reverberações irritantes que podem fazer com que picos ressonantes cheguem à posição crítica da mixagem.

    Primacoustic Stratus Studio Ceiling Clouds são a solução perfeita para um ambiente de audição imperfeito. Pendurados diretamente sobre seu console de mixagem, os Stratus Studio Ceiling Clouds eliminam os reflexos do teto enquanto ampliam o ponto ideal em seu estúdio. Assim, você pode se concentrar em criar a mixagem perfeita, sem precisar se deslocar para encontrar o ponto ideal.


    Construção Stratus:

    O Primacoustic Stratus é um sistema de nuvem acústica projetado para criar grandes tetos acústicos conectando várias unidades com uma estrutura rígida.

    Dados de teste mostram que a nuvem Stratus suspensa é muito eficaz na absorção de som de 100 Hz e acima. Isso é obtido por uma combinação do painel de lã de vidro de duas polegadas e o espaço de ar formado atrás do painel quando suspenso. O Stratus absorverá as reflexões primárias poderosas que ricocheteiam nos limites da sala, bem como ecos vibrantes entre o teto e o chão.

    Entre em contato com a Primacoustic

    Especificação
    • Details:

      • Frame Material: Formed 16-gauge aluminium
      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating
      • Weight: 11.5 lbs (5.2 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension hardware included

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaStratus_Studio_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Clouds
      • Grupo de produtosBroadway
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-08-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLã de vidro
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
      • Classificação IFCForro
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
      • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
      • Título OmniclassAcoustical Ceiling Panels